BPS 36-2
品番:101191859

製品詳細
- アクチュエータは90°でセンサに固定取り付けられます。
注文データ
製品タイプの説明BPS 36-2
部品番号(注文番号)101191859
EAN(欧州部品番号)4030661359670
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取付ネジは付属しません。
一般データ
筐体材質樹脂
総重量23g
注記Actuator 90° attached to the sensor
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ88mm
アクチュエーターの幅25mm
アクチュエーターの高さ13mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/12 05:33