BPS 40S-2
品番:101215269

製品詳細
- ステンレス・ケース
- アクチュエータは90°でセンサに固定取り付けられます。
注文データ
製品タイプの説明BPS 40S-2
部品番号(注文番号)101215269
EAN(欧州部品番号)4030661419244
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
筐体材質ステンレス鋼 (V4A)
総重量135g
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ88mm
アクチュエーターの幅27mm
アクチュエーターの高さ14mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 21:10