BS656-Z22
品番:153031622

製品詳細
- 機能単位が異なるプラットフォームのコンセプト
- 熱可塑性樹脂性ケース
- アクチュエータの幅広い選択肢
- 保護構造 IP66, IP67
- スイッチングポイント設定
- 中央の歯付きシャフトによる対称性
- 中央接続端子
注文データ
製品タイプの説明BS656-Z22
部品番号(注文番号)153031622
EAN(欧州部品番号)4030661670591
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-06-01
ETIM番号、バージョン7.0EC000030
ETIM番号、バージョン6.0EC000030
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN 620EN IEC 60947-5-1
筐体材質耐衝撃性ABS
ハウジングカバーの材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量1,657g
一般データ - 仕様
補助接点数2
安全接点数2
安全性評価
規定EN ISO 13849-1
ミッションタイム 20年
安全性評価 - 安全出力
B10D NC接点2,000,000操作
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
アクチュエータの位置決め手順10°
機械的データ - 電気機械式
ケーブル引込口2 x M25 x 1.5
接続スプリングプーリー接続
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大2.5 mm², 撚線
環境条件
保護等級IPIP66IP67
使用周囲温度-40 ... +70 °C
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui300 V
定格インパルス耐電圧 Uimp4kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-153A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
スイッチエレメント2 NO 接点, 2 NC 接点
接点材質、電気的銀
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/06/26 09:28