BWU3565
品番:103016677

製品詳細
- AZM 400に適します
- 安全なアクティブAS-i分配器
- プロファイルケーブルAS-i及びAUX用接続
- OSSD用2つのフェールセーフ入力及びフェールセーフ機能の無い1つのデジタル出力
- M12, 8芯接続ケーブル 1 m
- 保護構造 IP67
注文データ
製品タイプの説明BWU3565
部品番号(注文番号)103016677
EAN(欧州部品番号)4030661508917
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001599
ETIM番号、バージョン6.0EC001599
一般データ
規格EN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
筐体材質樹脂
応答時間、最大11ms
総重量140g
一般データ - 仕様
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
安全性評価
規定EN IEC 62061
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値5.18 x 10⁻⁹/h
PFD値6.19 x 10⁻⁷
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ1m
接続ケーブルコネクター M12, 8芯, Aコード化
ケーブルの材質PUR
機械的データ - 寸法
幅60mm
高さ45mm
深さ19mm
環境条件
保護等級IPIP67
使用周囲温度-20 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.5 mm
耐衝撃15 g / 11 ms
電気的データ - ASインターフェース
定格動作電圧21.6 ... 31.6 VDC
消費電流 ASi、最大60mA
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i 仕様Safety-Slave
AS-i バージョン V 2.1
AS-i プロファイル S-7.B.F.1
AS-i 入力、チャンネル 1Data bits DI 0 / DI 1 = dynamic code transmission
AS-i 入力、チャンネル 2Data bits DI 2 / DI 3 = dynamic code transmission
AS-i 出力、DO 0Digital output, Motor control system
AS-i 出力、DO 1 ~ DO 3No Function
AS-i パラメータービット、P0Control system watchdog
AS-i パラメータービット、P1Diagnostics signal safety switchgear (inverted)
AS-i パラメータービット、P2 ~ P3No function
注記 (AS-i パラメータービット)Set the parameter outputs to "1111" (0xF)
AS-i 入力ユニットアドレス0
注記 (AS-i 入力ユニットアドレス)Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device
電気的データ - 補助電圧
動作電圧24 VDC -15 % / +10 % (PELV電源により安定化)
定格動作電圧24VDC
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)(1) green/red LED (AS-i duo LED): Supply voltage / communication error / slave address = 0 / periphery error detected(2) LED green: AUX-Power available(3) LED yellow: S1 = Status safety input 1(4) LED yellow: S2 = Status safety input 2(5) LED yellow: I1 = Status input I1(6) LED yellow: o1 = Status output o1
Note
補助DC電圧に注意PELV電源により安定化
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/11 14:03