1. AZM 170i-B5
  2. AZM 170I-B5
AZM 170I-B5

AZM 170I-B5

  • Double-insulated
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force
  • Particularly suitable for front mounting
10 製品
AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

アイテムNo. 101140802

電磁ロック付きインターロック

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

アイテムNo. 101144339

電磁ロック付きインターロック

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

アイテムNo. 101140804

電磁ロック付きインターロック

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

アイテムNo. 101144342

電磁ロック付きインターロック

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

アイテムNo. 101140801

電磁ロック付きインターロック

AZM 170-02ZI-B5 24VAC/DC

AZM 170-02ZI-B5 24VAC/DC

アイテムNo. 101144316

電磁ロック付きインターロック

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

アイテムNo. 103006398

電磁ロック付きインターロック

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

アイテムNo. 101195873

電磁ロック付きインターロック

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

アイテムNo. 103045797

電磁ロック付きインターロック

AZM 170SK-11/02ZRIA-B5 24VAC/DC

AZM 170SK-11/02ZRIA-B5 24VAC/DC

アイテムNo. 101190955

電磁ロック付きインターロック

10 検索結果