1. 332
  2. 332 roller plunger R
332 roller plunger R

332 roller plunger R

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 大きな接点ブレイク
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • 金メッキされた銀接点
  • 磁気格納装置-スナップシステム
  • 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受けません。
  • EN 50041による設計
5 製品
ZR 332-11Y-M20

ZR 332-11Y-M20

アイテムNo. 131150435

ポジションスイッチ

ZR 332-11Y-ST

ZR 332-11Y-ST

アイテムNo. 131205646

ポジションスイッチ

ZR 332-11Y

ZR 332-11Y

アイテムNo. 131054557

ポジションスイッチ

ZR 332-11Y-1759

ZR 332-11Y-1759

アイテムNo. 131093074

ZR 332-11Y-2274

ZR 332-11Y-2274

アイテムNo. 131156662

5 検索結果