1. 332
  2. 332 roller lever 7H
332 roller lever 7H

332 roller lever 7H

  • 金属製エンクロージャ
  • アクチュエータの幅広い選択肢
  • 耐油・ベンジン
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • アクチュエータ・エレメントは4×90°で置換可
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • 大きな接点ブレイク
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • 金メッキされた銀接点
  • 磁気格納装置-スナップシステム
  • 接点システムはスナップシステムから分離されるため、一定スイッチ点は接点の磨耗の影響を受けません。
  • EN 50041による設計
  • 位置検出にのみ使用可能
  • アクチュエータは10°調整可
3 製品
Z4V7H 332-11Y-M20

Z4V7H 332-11Y-M20

アイテムNo. 131152177

Z4V7H 332-11Y-1503

Z4V7H 332-11Y-1503

アイテムNo. 131081697

Z4V7H 332-11Y-1172/1503

Z4V7H 332-11Y-1172/1503

アイテムNo. 131193939

3 検索結果