1. M 330 プランジャー S
  2. M 330 plunger S
M 330 plunger S

M 330 plunger S

  • 金属製エンクロージャ
  • 長寿命
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( 基本装置)
  • 低許容操作速度に適切
  • 1 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • シリコン無
  • 発電所取付実証済
4 製品
MS 330-11Y-M20

MS 330-11Y-M20

アイテムNo. 131160614

ポジションスイッチ

MS 330-11Y-M20-1366

MS 330-11Y-M20-1366

アイテムNo. 131164485

ポジションスイッチ

MS 330-11Y-1304

MS 330-11Y-1304

アイテムNo. 131095802

ポジションスイッチ

MS 330-11Y-AUNI-1366

MS 330-11Y-AUNI-1366

アイテムNo. 131096980

ポジションスイッチ

4 検索結果