1. 422 プランジャー S
  2. 422 plunger S
422 plunger S

422 plunger S

  • 金属製エンクロージャ
  • 1 接点
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本装置)
6 製品
TS 422-10Y-M20

TS 422-10Y-M20

アイテムNo. 101058319

ポジションスイッチ

T. 422-01Y-M20

T. 422-01Y-M20

アイテムNo. 101170462

ポジションスイッチ

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

アイテムNo. 101163279

ポジションスイッチ

T. 422-01Y-1090

T. 422-01Y-1090

アイテムNo. 101056572

ポジションスイッチ

T. 422-10Y-M20

T. 422-10Y-M20

アイテムNo. 101164306

ポジションスイッチ

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

T. 422-10Y-M20-1090/ 2186

アイテムNo. 101163278

ポジションスイッチ

6 検索結果