452 ローラーレバー L
452 roller lever L
452 roller lever L
金属製エンクロージャ
118 mm x 127 mm x 64 mm ( 基本装置)
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
360°調整が可能なアクチュエータ
アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
3 製品
ページあたりの製品
TL 452-02Y
アイテムNo. 101059396
ポジションスイッチ
TL 452-12Y
アイテムNo. 101059413
ポジションスイッチ
TL 452-20Y
アイテムNo. 101059390
ポジションスイッチ