1. 452 ローラーレバー D
  2. 452 roller lever D
452 roller lever D

452 roller lever D

  • 金属製エンクロージャ
  • 118 mm x 127 mm x 64 mm ( 基本装置)
  • 後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
  • 360°調整が可能なアクチュエータ
  • アクチュエータは、シャフト上180°で転換可能です。
  • ローラーは、温度が固定されている仕様では、シャフト上の2個の異なる位置に取付出来ます。
  • 2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
5 製品
TD 452-02Y

TD 452-02Y

アイテムNo. 101059573

ポジションスイッチ

TD 452-12Y

TD 452-12Y

アイテムNo. 101059593

ポジションスイッチ

TD 452-20Y-M20

TD 452-20Y-M20

アイテムNo. 101171394

ポジションスイッチ

TD 452-21Y

TD 452-21Y

アイテムNo. 101059584

ポジションスイッチ

TD 452-02Y-2512

TD 452-02Y-2512

アイテムNo. 103001059

ポジションスイッチ

5 検索結果