035 ローラーレバー 2L
035 roller lever 2L
035 roller lever 2L
金属製エンクロージャ
58 mm x 142 mm x 61,5 mm (基本装置)
ボール状のスイッチ・シャフト
3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
保護構造 IP67
後付で4×90°の取替が可能なアクチュエータ・ヘッド
4 製品
ページあたりの製品
フィルター
フィルター
M2L 035-11Z-M20
アイテムNo. 101161651
ポジションスイッチ
T2L 035-02Z
アイテムNo. 101056296
ポジションスイッチ
T2L 035-11Z-M20
アイテムNo. 101167907
ポジションスイッチ
T2L 035-20Z
アイテムNo. 101056298
ポジションスイッチ