1. ヒンジスイッチ(アーカイブ)
  2. セーフティヒンジスイッチ

セーフティヒンジスイッチ

アーカイブ
TESF

TESF

  • •2 ケーブル引込口 M 16 x 1.5
  • •スイッチ角度固定調整
カテゴリーへ
アーカイブ
TESK

TESK

カテゴリーへ
アーカイブ
TESZ

TESZ

  • •2 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
  • •特に 45 mmプロファイルへの容易な取り付け
カテゴリーへ
アーカイブ
TVS 410

TVS 410

  • •金属製エンクロージャ
  • •耐油・ベンジン
  • •左右ヒンジ扉用
  • •141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • •容易な取り付け, 従来通りのプロファイルに適切 (30 … 60 mm)
カテゴリーへ
アーカイブ
TV.S 335

TV.S 335

カテゴリーへ
アーカイブ
TV.S 355

TV.S 355

  • •3 ケーブル引込口 M 20 x 1.5
カテゴリーへ
アーカイブ
T.V10S 500

T.V10S 500

  • •金属製エンクロージャ
  • •耐油・ベンジン
  • •アクチュエータ軸は360°回転可
  • •110 mm x 110 mm x 84 mm
  • •3チャンネル、交互監視
カテゴリーへ