1. 誘導型近接スイッチ
  2. ハウジング形状: シリンダー型、ストレート

ハウジング形状: シリンダー型、ストレート

アーカイブ
IFL Ø 4 mm

IFL Ø 4 mm

  • •設計 Ø 4 mm
カテゴリーへ
アーカイブ
IFL Ø 6.5 mm

IFL Ø 6.5 mm

  • •設計 Ø 6,5 mm
カテゴリーへ
アーカイブ
IFL Ø 20 mm

IFL Ø 20 mm

  • •設計 Ø 20 mm
カテゴリーへ
アーカイブ
IFL Ø 40 mm

IFL Ø 40 mm

  • •設計 Ø 40 mm
カテゴリーへ