1. 左右可動
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • 要求に基づいた無効化防止のためのRFID技術
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 自己診断機能付の31個のセンサ直列接続
  • 動作状態表示用3個のLED
  • センサ技術によりアクチュエータとスイッチは垂直方向± 5 mm、水平方向± 3 mmのズレが可能
  • ヒンジ・スライド式扉用
  • インテリジェント診断機能
4 製品
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

アイテムNo. 103015814

セーフティドアスイッチ

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

アイテムNo. 103015815

セーフティドアスイッチ

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

アイテムNo. 103015816

セーフティドアスイッチ

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

アイテムNo. 103041827

セーフティドアスイッチ

4 検索結果