1. IFL – Efficiency Line
  2. IFL - M12 Efficiency Line
新
IFL - M12 Efficiency Line

IFL - M12 Efficiency Line

  • Design M12 x 1
  • Metal enclosure
  • With integrated diagnostic LED to indicate short circuit or overload
6 製品
新
IFL-M12-F-2-S30-11-N-L4

IFL-M12-F-2-S30-11-N-L4

アイテムNo. 103056907

パルスエコー式近接スイッチ

新
IFL-M12-F-2-S30-11-P-L4

IFL-M12-F-2-S30-11-P-L4

アイテムNo. 103056908

パルスエコー式近接スイッチ

新
IFL-M12-F-2-S30-11-P-ST4M12

IFL-M12-F-2-S30-11-P-ST4M12

アイテムNo. 103056911

パルスエコー式近接スイッチ

新
IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4

IFL-M12-NF-4-S30-11-N-L4

アイテムNo. 103056909

パルスエコー式近接スイッチ

新
IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4

IFL-M12-NF-4-S30-11-P-L4

アイテムNo. 103056910

パルスエコー式近接スイッチ

新
IFL-M12-NF-4-S30-P-ST4M12

IFL-M12-NF-4-S30-P-ST4M12

アイテムNo. 103056912

パルスエコー式近接スイッチ

6 検索結果