CLP001
品番:163040380

製品詳細
単体
- Ba9SのLED仕様
スナップオン取り付け
注文データ
製品タイプの説明CLP001
部品番号(注文番号)163040380
EAN(欧州部品番号)4030661553719
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
環境ストレスEN 60068-2-30
バージョン照明器具エレメント
デザインスナップオン
筐体材質樹脂, 熱可塑性樹脂性, 自己消火性
総重量11g
一般データ - 仕様
調査可能 Yes
機械的データ
取り付けコンタクトキャリア
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², 撚線2.5 mm², 単線
注記導体フェルールを含むすべての表示
クリップの締付トルク1Nm
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
長さ44mm
幅9mm
高さ31mm
環境条件
クリップまたは端子の保護等級IP20
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、20 g
耐衝撃30 g / 18 ms
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
使用周囲温度、 スイッチ・エレメント、最大+60°C
使用周囲温度、スイッチ・エレメント 、最小 -25°C
環境条件 - 絶縁値
汚染度3
電気的データ
定格動作電圧250VAC
消費電力、最大0.5W
その他のデータ
注意 (アプリケーション)SMFコンタクトキャリアに対応ランプソケット、製品ラインCLP、タイプシリーズCLP、前面取り付けスイッチ
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)照明器具は含まれません
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/11 22:09