CLP110
品番:163040379

製品詳細
単体
- 1 NO接点
スナップオン取り付け
注文データ
製品タイプの説明CLP110
部品番号(注文番号)163040379
EAN(欧州部品番号)4030661553733
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
環境ストレスEN 60068-2-30
バージョン接点ブロック
デザインスナップオン
筐体材質樹脂, 熱可塑性樹脂性, 自己消火性
総重量10g
一般データ - 仕様
調査可能 Yes
機械的データ
機械寿命, 最小5,000,000操作
作動力, 最大8N
取り付けコンタクトキャリア
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.5 mm², 単線0.5 mm², 撚線
ケーブル断面積, 最大1.5 mm², 撚線2.5 mm², 単線
注記導体フェルールを含むすべての表示
クリップの締付トルク1Nm
端子(機械)ネジ接続
機械的データ - 寸法
長さ44mm
幅9mm
高さ27mm
環境条件
スイッチルームの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP20
相対湿度, 最大93%
注記 (相対湿度)氷結なし結露なし
耐振動10 ~ 150 Hz、20 g
耐衝撃30 g / 18 ms
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
使用周囲温度、 スイッチ・エレメント、最大+60°C
使用周囲温度、スイッチ・エレメント 、最小 -25°C
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui500 V
定格インパルス耐電圧 Uimp2.5kV
汚染度3
電気的データ
熱試験電流6A
使用カテゴリー AC-15250VAC
使用カテゴリー AC-156A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-133A
低電圧に適しています≥ 5 V / ≥ 1 mA
注記 (スイッチエレメント)緑(=ノーマルオープン)
スイッチ原理スローアクション
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀
スイッチ素子NO接点
接点表示3 - 4
その他のデータ
注意 (アプリケーション)SMFコンタクトキャリアに対応接点エレメント、製品ラインCLP、タイプシリーズCLP、前面取り付けスイッチ
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/15 02:36