信号線 CPL. ローラー延長で 35 M
品番:101159258
アーカイブ
注文データ
製品タイプの説明信号線 CPL. ローラー延長で 35 M
部品番号(注文番号)101159258
eCl@ss番号、バージョン12.035-06-06-01
eCl@ss番号、バージョン11.035-06-06-01
eCl@ss番号、バージョン9.035-01-02-11
ETIM番号、バージョン7.0EC001471
ETIM番号、バージョン6.0EC001471
一般データ
総重量300g
機械的データ - 寸法
長さ350mm
幅350mm
深さ35mm
ワイヤー長35m
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/12 18:15