トリガーマグネット CPL. AV 15/20/25
品番:101068234

注文データ
製品タイプの説明トリガーマグネット CPL. AV 15/20/25
部品番号(注文番号)101068234
EAN(欧州部品番号)4030661105154
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-40-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-01-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-01-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
総重量32g
機械的データ - 寸法
長さ35mm
直径25mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/09 18:17