ホルダー CPL. CSS/CST 34
品番:101181438

注文データ
製品タイプの説明ホルダー CPL. CSS/CST 34
部品番号(注文番号)101181438
EAN(欧州部品番号)4030661521374
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-26-91
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-26-91
ETIM番号、バージョン7.0EC001604
ETIM番号、バージョン6.0EC001604
一般データ
総重量31g
機械的データ - 寸法
幅27mm
高さ35mm
深さ102mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/08 23:32