CSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)
品番:101173457

製品詳細
- ソレノイドバネ
- 軽量のガード用
注文データ
製品タイプの説明CSA-M-1 KPL. (CSS 8-180)
部品番号(注文番号)101173457
EAN(欧州部品番号)4030661308098
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-92
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-92
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-92
ETIM番号、バージョン7.0EC002594
ETIM番号、バージョン6.0EC002594
一般データ
総重量60g
機械的データ
ラッチ力35N
機械的データ - 寸法
幅36mm
高さ19.5mm
深さ98mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/02 08:01