CSP 34-S-1-13
品番:101208476
アーカイブ

製品詳細
- サイドオンタイプ
- アクチュエータ・コード 13
- 様々な20アクチュエータ・コード可能
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明CSP 34-S-1-13
部品番号(注文番号)101208476
EAN(欧州部品番号)4030661382173
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
注記 (オーダーデータ)Note: Sensor and actuator must be ordered separately.
一般データ
アクチュエーターの材質樹脂
総重量87g
機械的データ
作動範囲側面
コード化されたアクチュエーター13
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ27mm
アクチュエーターの幅35mm
アクチュエーターの高さ97mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/08/05 15:21