CSP-E-10SI2SO2R
品番:103065545

製品詳細
- 最大18のデジタル入出力の拡張
- 2つの追加の信号出力
- ISO 13849-1に基づくPL eまでの、全ての従来型セーフティスイッチの接続
注文データ
製品タイプの説明CSP-E-10SI2SO2R
部品番号(注文番号)103065545
eCl@ss番号、バージョン12.027-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン11.027-24-22-07
eCl@ss番号、バージョン9.027-24-22-07
ETIM番号、バージョン7.0EC000236
ETIM番号、バージョン6.0EC000236
から入手可能01.07.2027
注意Available from Q2/2027
一般データ - 仕様
パルス出力の数(テストパルス出力)4
リレー出力の数(1チャンネル)2
フェイルセーフデジタル入力の数 10
フェイルセーフデジタル入/出力の数6
フェイルセーフデジタル出力の数2
信号出力数4
安全性評価
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
取り付け標準レールにクリップ可能
機械的データ - 電気機械式
ケーブル断面積、最小0.2 mm²
ケーブル断面積, 最大2.5 mm²
ワイヤー断面積、最小24AWG
ワイヤー断面積、最大12AWG
端子(機械)取り外し可能なネジ端子
機械的データ - 寸法
幅22.5mm
高さ98mm
深さ115mm
環境条件
保護等級IPIP20
使用周囲温度-25 ... +55 °C
保管および輸送温度-25 ... +75 °C
相対湿度, 最小10%
相対湿度, 最大95%
注記 (相対湿度)結露なし
許容される設置高度/標高(海抜), 最大2,000m
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +20 %
定格動作電圧24VDC
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)2,000mA
電気的データ - 安全リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-15230VAC
電流、使用カテゴリー AC-152A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-132A
納入品目
納入時同梱Connector terminals
電気的データ - スピンドル監視
軸の監視数、最大。1
駆動監視、エンコーダータイプProximity switch
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/10 04:19