CSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M | Schmersal - The DNA of Safety
More
CSS 30
CSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M
CSS 15-30-2P+D-M-L 5,0M
品番:
103025812
製品詳細
金属製エンクロージャ
本製品は、最大16セットまで直列接続することができます。
接続ケーブル, 7芯
Ø M30
スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
センサチェーンの最大長さ200m
2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ