1. CSS 30S
  2. CSS 30S
CSS 30S

CSS 30S

  • ステンレス・ケース
  • 本製品は、最大31セットまで直列接続することができます。
  • コネクタ M12, 8芯
  • Ø M30
  • スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
  • センサチェーンの最大長さ200m
  • 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
  • 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
  • 安全センサーは、V4Aカバーの後にも取り付けることができます。
2 製品
CSS 11-30S-D-M-ST

CSS 11-30S-D-M-ST

アイテムNo. 101204612

電子式セーフティセンサー

CSS 11-30S-SD-M-ST

CSS 11-30S-SD-M-ST

アイテムNo. 101204613

電子式セーフティセンサー

2 検索結果