CSS 8-180-2P+D-E-L
品番:101169552

製品詳細
- 接続ケーブル 5芯
- LEDセンサと表示出力による診断
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- 表面位置取り付け可
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
- 自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
- 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
注文データ
製品タイプの説明CSS 8-180-2P+D-E-L
部品番号(注文番号)101169552
EAN(欧州部品番号)4030661295954
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-46-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001829
ETIM番号、バージョン6.0EC001829
認証
証明書cULusTÜVUKCA
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
作動原理誘導型
ハウジング形状シリンダー型、ネジ式
取り付け条件(機械式)不適切な
センサートポロジー個别センサーまたはシリーズの末端センサー
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
作動範囲グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
ナットの材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大30ms
リスク持続時間、最大30ms
総重量150g
一般データ - 仕様
短絡検出Yes
短絡監視Yes
安全機能Yes
一体型システム診断、状態 Yes
信号機能付き半導体出力の数1
フェイルセーフデジタル出力の数2
センサーの直列接続の数16
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値3.57 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
ナットの締付トルク、最大3Nm
Mechanical data - Switching distances
切替距離、定格8mm
安定動作距離 "ON" Sao7mm
安定動作距離 "OFF" Sar10mm
注記 (動作距離)すべてのスイッチング距離は EN IEC 60947-5-3 に準拠
ヒステリシス (切替距離), 最大0.7mm
切換位置再現性 R0.2mm
機械的データ - 電気機械式
ケーブルの長さ1m
接続ケーブル
端子コネクター, 出力5芯
ワイヤー断面積0.35mm²
ワイヤー断面積22AWG
機械的データ - 寸法
センサーのISOネジM18
二面幅24黒
センサー長92mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +60 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
動作電圧24 VDC -15 % / +10 %
無負荷供給電流 I0, 典型的50mA
定格動作電圧24VDC
動作電流1,000mA
開閉頻度、約3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)500mA
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.5A
制御エレメントのデザインPNP型
電圧降下 Ud、最大0.5V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.5A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.5A
電気的データ - 診断出力
定格動作電圧24VDC
制御エレメントのデザインPNP型
電圧降下 Ud、最大4V
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.05A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
状態表示
注記 (LED切り替え状態表示)Multi-coloured LED: Green, Red, Yellow
ピン配列
ピン 1A1 Ue Brown
ピン 2Y2 safety output 2: White
ピン 3A2 GND Blue
ピン 4Y1 Safety output 1 Black
ピン 5signalling output: Grey
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
取付材料の納入品目ナット M18 x 1 2個
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)CST 180-1CST 180-2
推奨セーフティスイッチPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.25 ms. Short-circ
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/05 09:06