CSS 180
CSS 8-180-2P+D-M-LST 0,15M
CSS 8-180-2P+D-M-LST 0,15M
品番:
101194711
製品詳細
コネクター付チャンネル M12, 8芯
LEDセンサと表示出力による診断
熱可塑性樹脂性ケース
非接触・コード化された電子システム
表面位置取り付け可
スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
センサチェーンの最大長さ200m
ヒステリシス位置に達した際の取り付け上の早期警告
自己診断機能付の16個のセンサ直列接続
2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
CSS 8-180-2P+D-M-LST 0,15M | Schmersal - The DNA of Safety