CSS-T
品番:101190026

製品詳細
- 該当 センサ
注文データ
製品タイプの説明CSS-T
部品番号(注文番号)101190026
EAN(欧州部品番号)4030661355894
eCl@ss番号、バージョン12.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-44-01-06
ETIM番号、バージョン7.0EC002925
ETIM番号、バージョン6.0EC002925
認証
証明書cULus
一般データ
バージョンTアダプター
コネクター(電気)1 x オスコネクター, 5芯2 x メスコネクター、5 芯および 8 芯
総重量40g
機械的データ - 寸法
長さ56mm
幅23.5mm
高さ15mm
ISOネジの直径M12
環境条件
使用周囲温度-25 ... +70 °C
電気的データ
定格動作電圧30VDC
動作電流2,000mA
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)センサー
Note
注記 (一般)With the CSS-T T-adapter, CSS 34 sensors can be daisy-chained.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/06 19:35