CSS-T-A
品番:101190025

製品詳細
- 該当 CSS 34
注文データ
製品タイプの説明CSS-T-A
部品番号(注文番号)101190025
EAN(欧州部品番号)4030661355900
eCl@ss番号、バージョン12.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-44-01-06
ETIM番号、バージョン7.0EC002925
ETIM番号、バージョン6.0EC002925
一般データ
バージョンストレート
コネクター(電気)1 x オスコネクター, 5芯
総重量21g
機械的データ - 寸法
長さ43mm
幅16.5mm
高さ16.5mm
ISOネジの直径M12
環境条件
使用周囲温度-25 ... +70 °C
電気的データ
定格動作電圧60VDC
動作電流2,000mA
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)センサー
Note
注記 (一般)Please note that voltage losses could occur (due to cable length, cable section, voltage drop/sensor). It also restricts the maximum number of sensors wired in series.
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/08 02:55