CSS-Y-A-8P
品番:101209414

製品詳細
- 接続プラグは、動作電圧付セーフティケーブルを管理します。
注文データ
製品タイプの説明CSS-Y-A-8P
部品番号(注文番号)101209414
EAN(欧州部品番号)4030661388793
eCl@ss番号、バージョン12.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-44-01-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-44-01-06
ETIM番号、バージョン7.0EC002925
ETIM番号、バージョン6.0EC002925
一般データ
バージョンTerminating plug
コネクター(電気)1 x オスコネクター, 8芯
総重量21g
機械的データ
締付トルク、最大1Nm
Mechanical data - connector side A
コネクターのラッチScrew locking
グランドの材質Metal, CuZn, nickel-plated
ハンドルの材質Plastic, TPU
機械的データ - 寸法
長さ43mm
幅16.5mm
高さ16.5mm
ISOネジの直径M12
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-28 ... +75 °C
電気的データ
定格動作電圧30VDC
動作電流4,000mA
アクセサリー
推奨(製品の組み合わせ)センサーと電磁ロック付きインターロック
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/11 12:22