CSS12-34F1-V-D-M-ST
品番:101188768

製品詳細
- 1 x 取り付けコネクタ M12, 8芯
- ヘッドONタイプ
- リセット・ボタンのエッジ監視機能付
- 後切断されたリレーユニット無しの強制リレーの制御
- 標準センサの直列切断時に末端装置・個別装置としてコントローラー位置への取り付け
- CSS34とCSS34F0/F1は、30までのセンサでの直接接続、ISO 13849-1に従ったカテゴリー4の自己監視可
- 熱可塑性樹脂性ケース
- 非接触・コード化された電子システム
- 表面位置取り付け可
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- スイッチング点の高度な繰り返し精度(R)
- センサチェーンの最大長さ200m
- 2PNP出力タイプ、短絡保護機能安全出力
- 内蔵制御盤内のセーフティケーブルの交差短絡・配線断線・外部電圧への監視
注文データ
製品タイプの説明CSS12-34F1-V-D-M-ST
部品番号(注文番号)101188768
EAN(欧州部品番号)4030661354897
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-46-01
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-03
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-03
ETIM番号、バージョン7.0EC001829
ETIM番号、バージョン6.0EC001829
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-5-3
作動原理誘導型
ハウジング形状ブロック型
取り付け条件(機械式)不適切な
センサートポロジー直列配線用センサー
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
作動範囲グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
応答時間、最大30ms
リスク持続時間、最大60ms
総重量147g
一般データ - 仕様
診断出力Yes
短絡検出Yes
短絡監視Yes
安全機能Yes
カスケード可能Yes
立ち下がり検出付きリセット押しボタン用入力 Yes
一体型システム診断、状態 Yes
LEDの数3
信号機能付き半導体出力の数1
フェイルセーフデジタル出力の数2
センサーの直列接続の数31
安全性評価
規定EN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
パフォーマンスレベル、最大e
カテゴリー4
PFH値3.60 x 10⁻⁹/h
安全インテグリティレベル (SIL), 安全度水準に適合3
ミッションタイム 20年
機械的データ
作動パネル最初から
作動範囲前面
アクチュエーター切替距離アクチュエータ CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 13 mm (スイッチの距離を確保)アクチュエータ CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 15 mm (標準スイッチ距離 Sn)アクチュエータ CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 18 mm (スイッチ距離確保 OFF サー)アクチュエータ CST 34-S-2: 8 mm (スイッチの距離を確保)アクチュエータ CST 34-S-2: 10 mm (標準スイッチ距離 Sn)アクチュエータ CST 34-S-2: 16 mm (スイッチ距離確保 OFF サー)アクチュエータ CST 34-V-1: 10 mm (スイッチの距離を確保)アクチュエータ CST 34-V-1: 12 mm (標準スイッチ距離 Sn)アクチュエータ CST 34-V-1: 15 mm (スイッチ距離確保 OFF サー)アクチュエータ CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (スイッチの距離を確保)アクチュエータ CST 180-1 / CST 180-2: 12 mm (標準スイッチ距離 Sn)アクチュエータ CST 180-1 / CST 180-2: 16 mm (スイッチ距離確保 OFF サー)
Mechanical data - Switching distances
ヒステリシス (切替距離), 最大1.5mm
切換位置再現性 R0.5mm
注意(繰り返し精度R)Axial offset: the front face allows for an axial misalignment (z) of max. ± 8 mm (see figure: operating principle).
機械的データ - 電気機械式
注意(センサチェーンの長)ケーブル長とケーブル径により、出力電流による電圧降下が変化します。
注意 (直列接続)無制限のデバイス数,外部ラインヒューズオーバーサーブ、シリアル診断SDの場合、最大31デバイス。
接続コネクタープラグ M12, 8芯
ワイヤー断面積22AWG
機械的データ - 寸法
センサー長35mm
センサーの幅27mm
センサーの高さ108.2mm
環境条件
保護等級IPIP65IP67
使用周囲温度-25 ... +70 °C
保管および輸送温度-40 ... +85 °C
耐振動10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm
耐衝撃30 g / 11 ms
保護等級II
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui32 VDC
定格インパルス耐電圧 Uimp0.8kV
過電圧カテゴリーIII
汚染度3
電気的データ
無負荷供給電流 I0, 典型的100mA
動作電流600mA
要求定格短絡電流100A
使用カテゴリー DC-1224VDC
使用カテゴリー DC-120.05A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-130.05A
注意(電気的データ、ヒューズ定格)(サーキットブレーカー)
開閉頻度、約3Hz
Electrical data - Safety digital outputs
定格動作電流(安全出力)250mA
出力電流、(フェイルセーフ出力)、最大0.25A
制御エレメントのデザインPNP型
電圧降下 Ud、最大0.5V
残留電流 lr, 最大0.5mA
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.25A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.25A
電気的データ - 診断出力
制御エレメントのデザインPNP型
電圧降下 Ud、最大5V
電圧, 使用カテゴリー DC-1224VDC
電流、使用カテゴリーDC-120.05A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-130.05A
電気的データ - 電磁両立性 (EMC)
干渉放射線IEC 61000-6-4
EMC定格IEC 61000-6-2
ピン配列
ピン 11A1 Ue: (1)
ピン 2X1 Safety input 1
ピン 3A2 GND
ピン 4Y1 Safety output 1
ピン 5OUT Diagnostic output OUT
ピン 6X2 Safety input 2
ピン 7Y2 Safety output 2
ピン 8IN without function
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.
アクセサリー
推奨(アクチュエーター)CST 34-S-2CST 34-S-3CST 34-V-1CST 180-1CST 180-2
推奨セーフティスイッチPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Note
注記 (一般)Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.5 ms. Short-circu
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/30 13:16