CST 16-1
品番:101210585
アーカイブ

注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明CST 16-1
部品番号(注文番号)101210585
EAN(欧州部品番号)4030661389684
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
筐体材質樹脂
総重量16g
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ11mm
アクチュエーターの幅60mm
アクチュエーターの高さ20mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/22 08:38