CST 180-2 KPL.
品番:101179574

製品詳細
- アクチュエータは、セーフティ・センサのサイドと前方から接近可能です。
注文データ
製品タイプの説明CST 180-2 KPL.
部品番号(注文番号)101179574
EAN(欧州部品番号)4030661314952
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
注記 (オーダーデータ)Note: Sensor and actuator must be ordered separately.
一般データ
筐体材質樹脂
総重量16g
機械的データ - 寸法
アクチュエータの直径M18
アクチュエーターの幅25mm
納入品目
納入時同梱1x アクチュエーター CST 180-2
取付材料の納入品目ナット M18 2個
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/02 21:12