CST 30-1
品番:101209887

製品詳細
- 熱可塑性樹脂性ケース
注文データ
製品タイプの説明CST 30-1
部品番号(注文番号)101209887
EAN(欧州部品番号)4030661386829
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
注記 (オーダーデータ)Note: Sensor and actuator must be ordered separately.
一般データ
筐体材質樹脂
総重量47g
機械的データ - 寸法
アクチュエータの直径M30
アクチュエーターの幅15mm
納入品目
納入時同梱1x Actuator CST 30-1
取付材料の納入品目ナット M30 2個
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/31 20:30