CST 34-S-3
品番:101203434

製品詳細
- アクチュエータは、セーフティ・センサのサイドと前方から接近可能です。
- 小型
注文データ
製品タイプの説明CST 34-S-3
部品番号(注文番号)101203434
EAN(欧州部品番号)4030661372808
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-24-04
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-24-04
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
注記 (オーダーデータ)Note: Sensor and actuator must be ordered separately.
一般データ
アクチュエーターの材質樹脂
総重量15g
機械的データ
作動範囲側面前面
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ12mm
アクチュエーターの幅27mm
アクチュエーターの高さ35mm
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/12 22:10