DHS-150-BKBU-L
品番:137000626

製品詳細
- 左スライドドア用
注文データ
製品タイプの説明DHS-150-BKBU-L
部品番号(注文番号)137000626
EAN(欧州部品番号)8905236107610
eCl@ss番号、バージョン12.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン11.027-27-26-06
eCl@ss番号、バージョン9.027-27-26-06
ETIM番号、バージョン7.0EC001487
ETIM番号、バージョン6.0EC001487
一般データ
ハウジング材質コーティング材塗装
材質鋼
操作部分の材質樹脂
取付プレートの材質steel
ハンドルの材質樹脂
総重量2,000g
機械的データ
機械寿命, 最小1,000,000操作
ドアヒンジLeft
作動力、最小50N
注記 (作動力)作動力は、少なくとも特定の電磁ロック付きインターロックのラッチ力に対応します。ドアのコンディションや取付け環境次第ではこれ以上に高くなります。
取り付けられたアクチュエータOutside
機械的データ - 寸法
アクチュエーターの長さ60mm
アクチュエーターの幅194.2mm
アクチュエーターの高さ71.8mm
環境条件
使用周囲温度-25 ... +55 °C
納入品目
納入時同梱Actuator must be ordered separately.The solenoid interlock is not included in delivery.
取付材料の納入品目単方向スロット付きの無効化防止ネジ M 4 x 8 2本
Note
注記 (緊急解除)Mounting only outside the guarded area
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/09/03 20:08