DHS Universal
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-LT-3247
品番:
103064554
製品詳細
アクチュエーター挿入
照光式押しボタン付き
コネクタ付き接続ケーブル M12、5極、0.25 m
保護構造 IP65 / IP67
マシンの状態をドアハンドルが直接色で表示
人間工学に基づいたデザインのドアハンドル
ソレノイドインターロックAZM40または安全センサーRSS260と組み合わせ可能
安全開閉装置なしでも使用可能
左右ヒンジ式セーフティガード用
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号