DHS Universal
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB-3247
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB-3247
品番:
103064556
製品詳細
アクチュエーター挿入
ドアハンドル照明付き
コネクタ付き接続ケーブル M12、5極、0.25 m
保護等級 IP65 / IP67
マシンの状態をドアハンドルが直接色で表示
人間工学に基づいたデザインのドアハンドル
ソレノイドインターロックAZM40または安全センサーRSS260と組み合わせ可能
安全開閉装置なしでも使用可能
左右ヒンジ式セーフティガード用
ウォッチリストに追加します。
比較する
製品に関するお問い合わせ
型式記号
DHS-U1-BKWH-LST5-0.25-RGB-3247 | Schmersal - The DNA of Safety