DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT-3247
品番:103064557


製品詳細
- アクチュエーター挿入
- ドアハンドル照明と照光式プッシュボタン付き
- コネクタ付き接続ケーブル M12、8極、0.25 m
- 保護構造 IP65 / IP67
- マシンの状態をドアハンドルが直接色で表示
- 人間工学に基づいたデザインのドアハンドル
- ソレノイドインターロックAZM40または安全センサーRSS260と組み合わせ可能
- 安全開閉装置なしでも使用可能
- 左右ヒンジ式セーフティガード用
Your selection: