DIM 1.2 24 VAC/DC
品番:101126707
アーカイブ

注文データ
製品タイプの説明DIM 1.2 24 VAC/DC
部品番号(注文番号)101126707
EAN(欧州部品番号)4030661060750
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-18-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-18-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-18-11
ETIM番号、バージョン7.0EC001448
ETIM番号、バージョン6.0EC001448
一般データ
筐体材質グラスファイバー強化熱可塑性樹脂
総重量192g
一般データ - 仕様
リレー出力の数(1チャンネル)2
機械的データ
取り付けDIN 43660に準拠した2つの取付け穴 またはDIN EN 50022に準拠したDINレールへのスナップ取付け
機械的データ - 電気機械式
接続ネジ端子 M20 x 1.5
ケーブル断面積, 最大4 mm²
注記導体フェルールを含むすべての表示
機械的データ - 寸法
長さ75mm
幅55mm
高さ110mm
環境条件
ハウジングの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP20
耐振動10 ~ 55 Hz、振幅 0.35 mm、± 15 %
耐衝撃10 g / 11 ms
電気的データ
定格供給周波数、最小50Hz
定格供給周波数、最大60Hz
定格制御電圧24VAC/DC
電気的データ - デジタル入力
入力信号, HIGH信号 "1"10 V…Ua
入力信号、LOW信号 "0"0 V…3 V
電気的データ - デジタル出力
出力電流, 最大150mA
制御エレメントのデザインrelay with potential-free change-over contact
電気的データ - リレー出力
電圧, 使用カテゴリー AC-1250VAC
電流、使用カテゴリー AC-15A
電圧, 使用カテゴリー DC-1324VDC
電流、使用カテゴリーDC-133A
開閉容量、最大250VAC
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/10/27 19:52