1. コマンドスイッチ・表示灯
  2. "E"シリーズ

"E"シリーズ

ED - 押しボタン

ED - 押しボタン

  • •アルミニウム製ケース
  • •保護構造 IP65
  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
カテゴリーへ
EW - スプリングリターンセレクタースイッチ

EW - スプリングリターンセレクタースイッチ

  • •保護構造 IP65
  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •ショートまたはロングのトグル付き
  • •2または3ポジション
カテゴリーへ
ESS/EST - キー付きセレクタースイッチ

ESS/EST - キー付きセレクタースイッチ

  • •キー解除
  • •ラッチングの有無
  • •保護構造 IP65
  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •2または3ポジション
カテゴリーへ
EDAN - ポテンショメータ用ロータリードライブ

EDAN - ポテンショメータ用ロータリードライブ

  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •標準ポテンショメーター用
  • •保護構造 IP65
  • •アルミニウム製ケース
カテゴリーへ
EDL照光式押しボタン

EDL照光式押しボタン

  • •アルミニウム製ケース
  • •保護構造 IP65
  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •照明可能
カテゴリーへ
EDP - キノコ型押しボタン

EDP - キノコ型押しボタン

  • •アルミニウム製ケース
  • •保護構造 IP65
  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •厳しい環境条件用
カテゴリーへ
EDR - ラッチ機能付きキノコ型押しボタン

EDR - ラッチ機能付きキノコ型押しボタン

  • •アルミニウム製ケース
  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •厳しい環境条件用
カテゴリーへ
EML - 表示灯

EML - 表示灯

  • •アルミニウム製ケース
  • •保護構造 IP65
  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •ライトエレメント用
カテゴリーへ
EWSE - ステップスイッチ

EWSE - ステップスイッチ

  • •取り付け直径 Ø 22,3 mm
  • •保護構造 IP65
  • •アルミニウム製ケース
  • •厳しい環境条件用
カテゴリーへ