E2-40/13-EF
品番:103043098

製品詳細
- シグナリング付き
- ポジションインジケーター付き
- プラスティック製
- プル・リセット
- プラスティック製非常停止スイッチ Ø 40 mm
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 保護構造 IP65
注文データ
製品タイプの説明E2-40/13-EF
部品番号(注文番号)103043098
EAN(欧州部品番号)4030661561622
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジELMは同梱されています
一般データ
規格EN 60947-5-5EN ISO 13850
バージョン非常停止押しボタン
デザイン一体型ジャンプ機構
取り付け条件(機械式)任意に
操作部分の材質樹脂
フロントリングの材質樹脂
動作エレメントの色赤
フロントリングの色gold
総重量60g
一般データ - 仕様
非常停止ボタンYes
前面取り付けYes
安全機能Yes
一体型スナップアクション機構Yes
外部スナップ機構No
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
接点エレメント数、最大2
機械的データ
ロック解除牽引解除
機械的寿命、非常停止ボタン50,000操作
作動ストローク5mm
取り付け取り付けフランジ ELM
ねじの締付トルク0.6Nm
緊急停止ボタンの代表的な作動力25N
機械的データ - 寸法
取付高さ42mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
取付の深さ60mm
注記 (取り付け深さ)Depth behind front panel including one contact element
アクチュエーターヘッドの直径40mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +65 °C
電気的データ
緊急停止ボタンの最大スイッチング周波数10/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/23 04:47