EDLHWS
品番:101006433

製品詳細
- 6 mm予期せぬ起動に対する保護
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 保護構造 IP65
- アルミニウム製ケース
- 照明可能
注文データ
製品タイプの説明EDLHWS
部品番号(注文番号)101006433
EAN(欧州部品番号)4030661614939
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-11
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-11
ETIM番号、バージョン7.0EC000223
ETIM番号、バージョン6.0EC000223
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン前面取り付け照光式押しボタン
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
操作部分の材質ガラス
フロントリングの材質アルミニウム - 陽極酸化
動作エレメントの色白
フロントリングの色銀
Colour of the bezelblack
総重量40g
一般データ - 仕様
前面取り付けYes
照明可能Yes
膨らんだエッジYes
取り付けフランジYes
調査可能 Yes
完全絶縁 Yes
スイッチ位置の数1
接点エレメント数、最大2
機械的データ
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
取り付け取り付けフランジ ELM
ねじの締付トルク0.6Nm
押しボタンの代表的な作動力1.5N
作動ストローク、最小4mm
作動ストローク、最大5mm
機械的データ - 寸法
取付高さ20mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
タッチ面の高さ0.5mm
タッチ面の直径20mm
フロントリングの直径29.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジELMは同梱されています
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/06 04:03