EDP40.VWS
品番:101006180

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 30,5 mm
- 保護構造 IP65
注文データ
製品タイプの説明EDP40.VWS
部品番号(注文番号)101006180
EAN(欧州部品番号)4030661550138
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジEFMは同梱されています
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
バージョンキノコ衝撃ボタン前面取り付け
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
操作部分の材質Aluminium, anodised
フロントリングの材質アルミニウム - 陽極酸化
動作エレメントの色白
フロントリングの色銀
総重量55g
一般データ - 仕様
取り付けフランジYes
調査可能 Yes
完全絶縁 Yes
機械的データ
ロック解除なし
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
押しボタンの代表的な作動力2N
作動ストローク、最小4mm
作動ストローク、最大5mm
機械的データ - 寸法
取付高さ19mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
注記 (取り付け深さ)Depth behind front panel including one contact element
アクチュエーターヘッドの直径37mm
フロントリングの直径34.5mm
固定直径30.5mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔60 x 60mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-28 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/19 23:44