EDRRS40VHRT/EFR.EDRRS
品番:103007007
アーカイブ

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 30,5 mm
- 金属性アクチュエータ
- キー解除
- 35mmの前面設計上の高さ
- 保護構造 IP65
注文データ
注記 (配信容量)Not available!
製品タイプの説明EDRRS40VHRT/EFR.EDRRS
部品番号(注文番号)103007007
EAN(欧州部品番号)4030661448787
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
一般データ
規格EN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
バージョン前面取り付け非常停止押しボタン
デザイン外部ジャンプ機構
取り付け条件(機械式)任意に
操作部分の材質Aluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
フロントリングの材質アルミニウム - 陽極酸化
動作エレメントの色red and silver
フロントリングの色銀
総重量60g
一般データ - 仕様
前面取り付けYes
安全機能Yes
外部スナップ機構Yes
接点エレメント数、最大2
機械的データ
ロック解除Key draw unlatching
機械的寿命、非常停止ボタン100,000操作
作動ストローク5mm
取り付け取り付けフランジ ELM
ねじの締付トルク0.6Nm
緊急停止ボタンの代表的な作動力25N
機械的データ - 寸法
取付高さ29mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
キャップの直径37.5mm
アクチュエーターヘッドの直径39mm
固定直径30.5mm
キーが挿入された高さ35mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 40mm
環境条件
保護等級IPIP65
耐衝撃30 g / 18 ms
電気的データ
緊急停止ボタンの最大スイッチング周波数600/h
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)Scope of delivery with spring element EFR.EDRRS, grounding connection取り付けフランジELMは同梱されています
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/07/26 02:48