EDRS40RT
品番:101006356
アーカイブ

製品詳細
- キー解除
- 35mmの前面設計上の高さ
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- アルミニウム製ケース
- IP54
注文データ
製品タイプの説明EDRS40RT
部品番号(注文番号)101006356
EAN(欧州部品番号)4030661464855
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-12
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-12
ETIM番号、バージョン7.0EC001038
ETIM番号、バージョン6.0EC001038
認証
証明書cULus
一般データ
規格EN ISO 13850
バージョン前面取り付け押しボタン
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm sealsLip gasketsMembrane
操作部分の材質真鍮、コーティングされた
フロントリングの材質アルミニウム - 陽極酸化
動作エレメントの色red and silver
フロントリングの色銀
総重量60g
一般データ - 仕様
取り付けフランジYes
ラッチング Yes
完全絶縁 Yes
スイッチ位置の数1
接点エレメント数、最大3
機械的データ
ロック解除キー解除
機械的寿命、コマンド機器100,000操作
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
押しボタンの代表的な作動力2N
作動ストローク、最小4mm
作動ストローク、最大5mm
機械的データ - 寸法
アクチュエーターヘッドの直径38mm
フロントリングの直径29.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔50 x 60mm
環境条件
保護等級IPIP54
注記Protection class is only achieved when the key opening is covered.
使用周囲温度-25 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジEFMは同梱されています
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/07 01:44