EDTSW/201
品番:101187550
アーカイブ

製品詳細
- 取り付け直径 Ø 22,3 mm
- 保護構造 IP65
- アルミニウム製ケース
注文データ
製品タイプの説明EDTSW/201
部品番号(注文番号)101187550
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-12-10
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-12-10
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-12-10
ETIM番号、バージョン7.0EC000221
ETIM番号、バージョン6.0EC000221
納入品目
注意(納入時に含まれる内容、番号とタイプ)取り付けフランジEFMは同梱されています
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン前面取り付け押しボタン
デザインRound
取り付け条件(機械式)任意に
シールタイプForm sealsLip gaskets
操作部分の材質Aluminium, anodised
フロントリングの材質アルミニウム - 陽極酸化
動作エレメントの色黒
フロントリングの色銀
総重量35g
一般データ - 仕様
記号表示付きYes (1)
取り付けフランジYes
完全絶縁 Yes
スイッチ位置の数1
接点エレメント数、最大3
機械的データ
機械的寿命、コマンド機器1,000,000操作
取り付け取り付けフランジ EFM
ねじの締付トルク0.6Nm
記号表示番号201
押しボタンの代表的な作動力1.5N
作動ストローク、最小4mm
作動ストローク、最大5mm
機械的データ - 寸法
取付高さ14mm
注意(取り付け高さ)フロントパネル前面の高さ。
タッチ面の直径23mm
フロントリングの直径29.5mm
固定直径22.3mm
前面パネルの厚さ、最小 {mm}1mm
前面パネルの厚さ、最大6mm
間隔40 x 50mm
環境条件
保護等級IPIP65
使用周囲温度-28 ... +75 °C
耐振動5 g
耐衝撃<50 g (EN 60068-2-27)
電気的データ
コマンド デバイスの最大スイッチング周波数1,000/h
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/19 06:09