EF303SF.1
品番:101006587

製品詳細
- 平面プラグイン・コネクター
- 取り付けフランジ・ポジション1
- 11-12; 23-24 (接点表示)
注文データ
製品タイプの説明EF303SF.1
部品番号(注文番号)101006587
EAN(欧州部品番号)4030661614809
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
認証
証明書CCCcULus
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョン接点ブロック
デザインスローアクション
筐体材質樹脂、グラスファイバー強化熱可塑性樹脂、自己消火性
総重量19g
一般データ - 仕様
NC接点の数1
NO接点の数1
機械的データ
インストール手順差込可能
機械寿命, 最小10,000,000操作
強制開離距離2mm
接点の開き3 mm NO
3 mm NC
3 mm NC
注意バウンス時間100mm/sの作動速度でのバウンス時間
取付フランジポジション 1
機械的データ - 電気機械式
Type of electrical connectionプラグイン端子
機械的データ - 寸法
長さ46mm
幅10mm
深さ60mm
環境条件
スイッチルームの保護等級IP40
クリップまたは端子の保護等級IP20
使用周囲温度-25 ... +80 °C
耐衝撃110 g / 4 ms
耐振動耐振動: 20 g/10 ~ 200 Hz
環境条件 - 絶縁値
定格絶縁電圧 Ui400 V
電気的データ
熱試験電流10A
使用カテゴリー AC-15230VAC
使用カテゴリー AC-158A
使用カテゴリー DC-1324VDC
使用カテゴリー DC-135A
低電圧に適しています≥ 5 V / ≥ 3.2 mA
スイッチエレメントNC 接点、NO 接点
スイッチ原理セキュリティースプリング付きスローアクション
バウンス時間、最大5ms
最大スイッチング周波数1,200/h
接点材質、電気的銀
接点表示11-1223-24
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/22 08:52