EFR.1
品番:101031749

製品詳細
- スプリング・エレメント
注文データ
製品タイプの説明EFR.1
部品番号(注文番号)101031749
EAN(欧州部品番号)4030661606347
eCl@ss番号、バージョン12.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン11.027-37-13-02
eCl@ss番号、バージョン9.027-37-13-02
ETIM番号、バージョン7.0EC000041
ETIM番号、バージョン6.0EC000041
一般データ
規格EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
バージョンスプリングエレメント
デザインスプリングエレメントEFR接点保護なし
筐体材質樹脂
総重量35g
機械的データ
インストール手順差込可能
取り付け取り付けフランジ
取付フランジポジション 3
機械的データ - 寸法
長さ46mm
幅10mm
深さ60mm
環境条件
使用周囲温度-25 ... +80 °C
耐衝撃30 g / 18 ms
記載の詳細およびデータは慎重に確認していますが、画像は実物と異なる場合があります。
追加の技術データについては取扱説明書をご参照ください。
技術的な変更および記載誤りが生じる可能性があります。
生成日時: 2026/11/05 11:59